Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1447 - Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
Nomenclature
K1447.442932
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
matière
POS
Position
A
Largeur
44
A1
Distance
34
A2
Largeur
20 mm
B
Largeur
29
B1
Distance
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Distance
9.5
C
Largeur
32 mm
D
Diamètre
3.5 mm
S
Épaisseur
2 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés