Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1447 - Hinges steel or stainless steel internal, opening angle 90°
Bill of material
K1447.442932
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
material
POS
Position
A
Width
44
A1
Distance
34
A2
Width
20 mm
B
Width
29
B1
Distance
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Distance
9.5
C
Width
32 mm
D
Diameter
3.5 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models