Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.781162112
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
version
BENENNUNG
Description
W
Position
°
FORM
Form
A
width
78 mm
B
height
116 mm
VORE
Default setting
KONTAKTE
Contacts
ANA
Connection type
ANPOS
Connection position
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP USA
    K1501 - Security hinge switch long version
    KIPP USA
    K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
    Dirak
    4-120 - 120° Concealed Hinge, for bending 20mm
    nVent HOFFMAN
    S2MAA - Angled adapter
    Maschinenbau Kitz
    Hinge 50/1 - Series 50 complete
    Dirak
    4-145 - Hinge Pr05 180°
    Dirak
    4-155 - Hinge Pr05
    ACE Shock Absorbers
    FRT/FRN-K2 and -F2 - Rotary Dampers
    ACE Shock Absorbers
    GST-40 - Tandem Gas Springs GST-40
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models