Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1518 - Hinges stainless steel with preset friction
Bill of material
K1518.55855
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
W
Angel
A
Width
mm
A1
Distance
mm
B
Length
mm
B1
Distance
mm
D
Diameter
6.3 mm
D1
Diameter
mm
S
Thickness
mm
DREHMOMENT
max. torque Nm
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.