Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1519 - Cerniere in acciaio a filo interno angolo di apertura 110°
Lista materiale
K1519.50400
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio
FORM
Forma
A
Larghezza
50 mm
A1
Distanza
32 mm
B
Lunghezza
40 mm
B1
Distanza
20 mm
B2
Distanza
16 mm
B3
Distanza
10 mm
D
Diametro
6,2X14,2 mm
D1
Diametro
6,2X12,2 mm
S
Spessore
2 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD