Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1529 - Maniglia tubolare in plastica con funzione di commutazione elettrica
Lista materiale
K1529.180
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
A
Distanza
180 mm
B
Larghezza
48 mm
B1
Diametro
32 mm
D
Diametro
8.5 mm
H
Altezza
80 mm
H1
Altezza
10 mm
H2
Altezza
60 mm
L
Lunghezza
230 mm
L1
Distanza
13 mm
L2
Lunghezza
mm
TRAGKRAFT
Capacità di carico
1000 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
Magneti grezzi (blocchi magnetici) in NdFeB
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD