Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1538 - Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B
Lista materiale
K1538.08
BESTKIPP
N. d'ordine
K1538.08
D1
Filettatura
M8 mm
L
Lunghezza
16 mm
GEW
Poids
0.0041 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
ECLSASS
Codice ECLASS
23-11-15-01
EAN
Codice EAN KIPP
4059245494309
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.