Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1543 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot left and adjustable clamping spindle
Bill of material
K1543.0250
BESTKIPPUSA
Order No.
K1543.0250
POS
Position
MATERIAL
material
Steel
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
75 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
24.3 mm
A3
distance
11.1 mm
B
width
9.4 mm
B1
width
13.3 mm
B2
width
8 mm
B3
width
5 mm
B5
distance
3 mm
C
height
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
width
4.4 mm
H
height
18.7 mm
L
Length
79 mm
L1
Length
20.5 mm
L2
Length
13.5 mm
M
thread
M4X20 mm
HANDKRAFT
hand force FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
350 N
GEW
Approx. weight
0.0316 kg
BS
Description
Informace
Infotext
INFO
Technical Information
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497133
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model