Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1556 - Grundplatten 5-Achs-Spanner KIPPflexX
Stückliste
K1556.090400
BESTKIPP
Bestellnummer
B
Breite
mm
D
Durchmesser
25H7 mm
D2
Durchmesser
mm
E
Abstand
mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
mm
H
Höhe
53 mm
H3
Höhe
5.5 mm
H4
Höhe
18 mm
H5
Höhe
6 mm
H6
Höhe
11 mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.