Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1558 - Quarter-turn clamp locks, stainless steel rotary knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1558.817
BESTKIPP
Order No.
POS
Position Quarter-turn lock
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
Teilkreisdurchmesser
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
5.5
L
Length
mm
M
thread
mm
D5
diameter
mm
D6
diameter
mm
D7
diameter
mm
D8
diameter
mm
T
height
6 mm
T1
height
mm
T2
distance
2.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
N
SCHERKRAFT
Shearing force
kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
kN
TEMP
Temperature resistance up to
°
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.