Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1559 - Chiusura a quarto di giron in acciaio inox manopola in plastica o acciaio inox
Lista materiale
K1559.816
BESTKIPP
N. d'ordine
POS
Posizione serratura girevole
AUSF
Versione:
D
Diametro
8 mm
D1
Diametro
18 mm
D2
Diametro
34 mm
D3
Diametro
40 mm
D4
Diametro primitivo
28 mm
H
Altezza
31.5 mm
H1
Altezza
16 mm
H2
Altezza
5.5 mm
L
Lunghezza
16.3 mm
M
Filettatura
M3x0.5 mm
D5
Diametro
18 mm
D6
Diametro
35 mm
D7
Diametro
6.5 mm
D8
Diametro
3.4 mm
T
Altezza
6 mm
T1
Altezza
6-20 mm
T2
Distanza
2.5 mm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
400 N
SCHERKRAFT
Sforzo di taglio
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Forza di estrazione
1.6 kN
TEMP
Resistenza alle alte temperature fino a
°
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD