Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1559 - Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej pokrętło z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1559.816
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja zamka obrotowego
AUSF
Wersja
D
Średnica
8 mm
D1
Średnica
18 mm
D2
Średnica
34 mm
D3
Średnica
40 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
H
Wysokość
31.5 mm
H1
Wysokość
16 mm
H2
Wysokość
5.5 mm
L
Długość
16.3 mm
M
Gwint
M3x0.5 mm
D5
Średnica
18 mm
D6
Średnica
35 mm
D7
Średnica
6.5 mm
D8
Średnica
3.4 mm
T
Wysokość
6 mm
T1
Wysokość
6-20 mm
T2
Odstęp
2.5 mm
SPANNKRAFT
Siła zacisku
400 N
SCHERKRAFT
Siła ścinania
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Siła rozsuwania
1.6 kN
TEMP
Odporność termiczna do
°
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD