Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1559 - Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlava z plastu nebo nerezové oceli
Kusovník
K1559.816
BESTKIPP
Objednací číslo
POS
Poloha západkový uzávěr
AUSF
Provedení
D
Průměr
8 mm
D1
Průměr
18 mm
D2
Průměr
34 mm
D3
Průměr
40 mm
D4
Pr?m?r rozte?né kružnice
28 mm
H
Výška
31.5 mm
H1
Výška
16 mm
H2
Výška
5.5 mm
L
Délka
16.3 mm
M
Závit
M3x0.5 mm
D5
Průměr
18 mm
D6
Průměr
35 mm
D7
Průměr
6.5 mm
D8
Průměr
3.4 mm
T
Výška
6 mm
T1
Výška
6-20 mm
T2
Vzdálenost
2.5 mm
SPANNKRAFT
Upínací síla
400 N
SCHERKRAFT
Smyková síla
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Rozsahovací síla
1.6 kN
TEMP
Teplotní odolnost do
°
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83089060
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model