Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1559 - Verrou quart de tour en Inox Bouton en plastique ou en Inox
Nomenclature
K1559.816
BESTKIPP
Référence
POS
Position Verrous quart de tour
AUSF
Modèle
D
Diamètre
8 mm
D1
Diamètre
18 mm
D2
Diamètre
34 mm
D3
Diamètre
40 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
H
Hauteur
31.5 mm
H1
Hauteur
16 mm
H2
Hauteur
5.5 mm
L
Longueur
16.3 mm
M
Filetage
M3x0.5 mm
D5
Diamètre
18 mm
D6
Diamètre
35 mm
D7
Diamètre
6.5 mm
D8
Diamètre
3.4 mm
T
Hauteur
6 mm
T1
Hauteur
6-20 mm
T2
Distance
2.5 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
400 N
SCHERKRAFT
Résistance au cisaillement
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
Force d'extraction
1.6 kN
TEMP
Résist. à la température jusqu'à
°
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés