Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1560 - Placas de sujeción de acero para pestillos de tensión de torsión
Lista de materiales
K1560.801
BESTKIPP
Referencia
K1560.801
D
Diámetro
8 mm
D1
Diámetro
14 mm
D2
Diámetro
26 mm
D3
Rosca
M3x0.5 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
20 mm
D5
Diámetro
14.5 mm
D6
Diámetro
26 mm
H
Altura
11.5 mm
H1
Altura
3.5 mm
H2
Altura
1.5 mm
L
Altura
4 mm
L1
Altura
5 mm
GEW
Poids
0.0190 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD