Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1561 - Lift and turn latches, steel or stainless steel rotary knob plastic or stainless steel
Bill of material
K1561.18
BESTKIPP
Order No.
POS
Position Quarter-turn lock
AUSF
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
Teilkreisdurchmesser
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
5.5 mm
M
thread
mm
D5
diameter
mm
D6
diameter
mm
D7
diameter
mm
D8
diameter
mm
T
height
6 mm
T1
height
mm
T2
distance
2.5 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
N
SCHERKRAFT
Shearing force
kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
kN
TEMP
Temperature resistance up to
°
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024160
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models