Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1562 - Chiusure a pressione in acciaio inox
Lista materiale
K1562.11
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
AUSF
Versione:
POS
Posizione
D
Diametro
6 mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D3
Diametro
11 mm
D4
Diametro
mm
H
Altezza
23 mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
H3
Altezza
mm
L
Lunghezza
9.5 mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
M
Filettatura
M16x1 mm
L5
Lunghezza
T
Altezza max.
mm
SW
Apertura chiave
17 mm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
6 N
SCHERKRAFT
Sforzo di taglio
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Forza di estrazione
0.25 kN
TEMP
Resistenza alle alte temperature fino a
≤180 °C
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.