Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1562 - Grenouillères poussoirs en Inox
Nomenclature
K1562.11
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
POS
Position
D
Diamètre
6 mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
11 mm
D4
Diamètre
mm
H
Hauteur
23 mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
L
Longueur
9.5 mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
M
Filetage
M16x1 mm
L5
Longueur
T
Hauteur max.
mm
SW
Ouverture de clé
17 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
6 N
SCHERKRAFT
Résistance au cisaillement
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Force d'extraction
0.25 kN
TEMP
Résist. à la température jusqu'à
≤180 °C
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.