Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1580 - Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 90 kg
Nomenclature
K1580.0450
BESTKIPP
Référence
BX
Distance
S
Course min-max
mm
Entrez la valeur pour S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distance
31.75 mm
A1
Distance
57 mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
A4
Distance
31.75 mm
A5
Distance
mm
B
Largeur
19 mm
H
Hauteur
58 mm
L
mm
TRAGKRAFT
Portance par paire en kg
90 kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Information-texte
INFO
Consignes techniques
Info
MONTAGE
Montage
Consignes de montage
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés