Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1598 - Clamping levers, plastic with female thread and clamping force intensifier
Bill of material
K1598.31086
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
GR
size
X
Internal thread
A
Length
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
T
height
mm
T1
height
10 mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models