Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1629 - 塑料抗静电物料盒 适用于悬挂型材
明细表
K1629.21110205
BESTKIPP
订货号
TYP
类型
für Einhängeprofil
FORM
样式
mm
B
宽度
110.6 mm
B1
宽度
47 mm
B2
宽度
13.6 mm
B3
宽度
0 mm
H
高度
40 mm
H1
高度
8 mm
H2
高度
mm
L
长度
mm
L1
长度
183 mm
L2
长度
5 mm
NUTB
槽宽
- mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型