Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1629 - Bacs de distribution en plastique antistatique pour profilé de suspension
Nomenclature
K1629.21110205
BESTKIPP
Référence
TYP
Type
für Einhängeprofil
FORM
Forme
mm
B
Largeur
110.6 mm
B1
Largeur
47 mm
B2
Largeur
13.6 mm
B3
Largeur
0 mm
H
Hauteur
40 mm
H1
Hauteur
8 mm
H2
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
183 mm
L2
Longueur
5 mm
NUTB
Largeur de rainure
- mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés