Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1629 - Contenedores de agarre de plástico antiestático para perfil de suspensión
Lista de materiales
K1629.21110205
BESTKIPP
Referencia
TYP
Tipo
für Einhängeprofil
FORM
Forma
mm
B
Anchura
110.6 mm
B1
Anchura
47 mm
B2
Anchura
13.6 mm
B3
Anchura
0 mm
H
Altura
40 mm
H1
Altura
8 mm
H2
Altura
mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
183 mm
L2
Longitud
5 mm
NUTB
Ancho de ranura
- mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.