Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1629 - Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio
Lista materiale
K1629.21110205
BESTKIPP
N. d'ordine
TYP
Tipo
für Einhängeprofil
FORM
Forma
mm
B
Larghezza
110.6 mm
B1
Larghezza
47 mm
B2
Larghezza
13.6 mm
B3
Larghezza
0 mm
H
Altezza
40 mm
H1
Altezza
8 mm
H2
Altezza
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
183 mm
L2
Lunghezza
5 mm
NUTB
Larghezza cava
- mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.