Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1629 - Pojemnik zaczepowy z tworzywa sztucznego, antystatyczny do profilu zawieszanego
Lista materiałowa
K1629.21110205
BESTKIPP
Nr zamówienia
TYP
Typ
für Einhängeprofil
FORM
Forma
mm
B
Szerokość
110.6 mm
B1
Szerokość
47 mm
B2
Szerokość
13.6 mm
B3
Szerokość
0 mm
H
Wysokość
40 mm
H1
Wysokość
8 mm
H2
Wysokość
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
183 mm
L2
Długość
5 mm
NUTB
Szerokość rowka
- mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD