Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1629 - Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
Kusovník
K1629.21110205
BESTKIPP
Objednací číslo
TYP
Typ
für Einhängeprofil
FORM
Provedení
mm
B
Šířka
110.6 mm
B1
Šířka
47 mm
B2
Šířka
13.6 mm
B3
Šířka
0 mm
H
Výška
40 mm
H1
Výška
8 mm
H2
Výška
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
183 mm
L2
Délka
5 mm
NUTB
Šířka drážky
- mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model