Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1630 - Adaptateurs en plastique pour rainure de profilé, pivotants
Nomenclature
K1630.510
BESTKIPP
Référence
K1630.510
FORM
Forme
C mm
B
Largeur
88 mm
B1
Largeur
51 mm
B2
Largeur
14.2 mm
H
Hauteur
40 mm
L
Longueur
46.1 mm
L1
Longueur
36 mm
L2
Longueur
10.1 mm
NUTB
Largeur de rainure
mm
W
Angle
mm
Entrez la valeur pour W
Angle
mm
cm
inch
ft
GEW
Poids environ
0.0919 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.