Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1630 - Adapter Kunststoff antistatisch für Profilnut, schwenkbar
Stückliste
K1630.511
BESTKIPP
Bestellnummer
K1630.511
B
Breite
88 mm
B1
Breite
51 mm
B2
Breite
14.2 mm
H
Höhe
40 mm
L
Länge
46.1 mm
L1
Länge
36 mm
L2
Länge
10.1 mm
NUTB
Nutbreite
mm
W
Winkel
mm
Wert eingeben für W
Winkel
mm
cm
inch
ft
GEW
Gewicht ca.
0.0896 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.