Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1630 - Adattatore in plastica per scanalatura profilo, orientabile
Lista materiale
K1630.510
BESTKIPP
N. d'ordine
K1630.510
FORM
Forma
C mm
B
Larghezza
88 mm
B1
Larghezza
51 mm
B2
Larghezza
14.2 mm
H
Altezza
40 mm
L
Lunghezza
46.1 mm
L1
Lunghezza
36 mm
L2
Lunghezza
10.1 mm
NUTB
Larghezza cava
mm
W
Angolare
mm
Inserisci valore per W
Angolare
mm
cm
inch
ft
GEW
Poids
0.0919 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
4059245507375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD