Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1631 - Bacs de récupération en plastique pour rainure de profilé de type I, rainure de profilé de type B et profil de suspension
Nomenclature
K1631.00
BESTKIPP
Référence
TYP
Type
FORM
Forme
mm
B
Largeur
105.0 mm
B1
Largeur
60 mm
B2
Largeur
19 mm
H
Hauteur
50 mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
L
Longueur
153.5 mm
L1
Longueur
136 mm
L2
Longueur
mm
NUTB
Largeur de rainure
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.