Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1632 - Porte-gobelet en plastique antistatique pour profilés aluminium, fermés
Nomenclature
K1632.11
BESTKIPP
Référence
K1632.11
TYP
Type
-
FORM
Forme
geschlossen mm
B
Largeur
33 mm
B1
Largeur
17 mm
B2
Largeur
25.5 mm
B3
Largeur
23 mm
D
Diamètre
100 mm
D1
Diamètre
93 mm
D2
Diamètre
71 mm
D3
Diamètre
5.5 mm
H
Hauteur
118 mm
H1
Hauteur
112 mm
H2
Hauteur
70 mm
L
Longueur
106.0 mm
L1
Longueur
59 mm
L2
Longueur
9.3 mm
GEW
Poids environ
0.1599 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели