Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1632 - Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego do profili aluminiowych, zamknięty lub otwarty
Lista materiałowa
K1632.00
BESTKIPP
Nr zamówienia
TYP
Typ
-
FORM
Forma
mm
B
Szerokość
33 mm
B1
Szerokość
17 mm
B2
Szerokość
25.5 mm
B3
Szerokość
23 mm
D
Średnica
100 mm
D1
Średnica
93 mm
D2
Średnica
71 mm
D3
Średnica
5.5 mm
H
Wysokość
118 mm
H1
Wysokość
112 mm
H2
Wysokość
70 mm
L
Długość
106.0 mm
L1
Długość
59 mm
L2
Długość
9.3 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.