Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1640 - Pull handles stainless steel, oval
Bill of material
K1640.160161061
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
SS
Steel code
OBFLGK
Surface finish
A
distance
mm
D
diameter
M6 mm
B
width
21 mm
B1
height
13 mm
H
height
50 mm
T
distance
12 mm
L
Length
mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity N
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей