Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1654 - Chiusure automatiche in plastica con pulsante girevole
Lista materiale
K1654.247401
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Kunststoff
POS
Posizione A min.
S
Spessore battente porta in mm
mm
Inserisci valore per S
Spessore battente porta in mm
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
A
FARBE
Colore corpo base
A
Distanza
28 mm
B
Larghezza
40 mm
B1
Larghezza
26.5 mm
B2
Larghezza
12 mm
B3
Distanza
40 mm
B4
Distanza
5.2 mm
B5
Distanza
16 mm
D
Filettatura
M32X1,5
D1
Diametro
32 mm
D2
Diametro
7 mm
H
Altezza
47 mm
H1
Altezza
47 mm
H2
Altezza
17 mm
H3
Altezza
3.2 mm
H4
Altezza
26 mm
H5
Altezza
16 mm
H6
Altezza
30.2 mm
H7
Altezza
34 mm
L
Lunghezza
39.87 mm
L1
Lunghezza
34.42 mm
L2
Lunghezza
7.2 mm
L3
Lunghezza
15 mm
L4
Lunghezza
18.5 mm
MAXBL
Carico di esercizio max in N
310 mm
T
Range di temperatura °C
-30 bis 60 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83089060
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD