Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1657 - Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego, elektroniczne Interfejs IO-Link
Lista materiałowa
K1657.1650
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF2
Wersja 2
FORM
Forma
MATERIAL
komponentów
B
Szerokość
50.3 mm
D
Średnica
mm
H
Wysokość
68.4 mm
L
Długość
48 mm
SA
Stopień ochrony
mm
GEW
Ciężar ok.
0.2162 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.