Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1667 - Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,9 Nm, modello lungo
Lista materiale
K1667.351200
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminio
OBFLGK
Superficie corpo base
eloxiert
AUSF
Versione:
FARBE
Colore
W
Angolare
°
A
Larghezza
35 mm
A1
Distanza
21 mm
B
Lunghezza
120 mm
B1
Distanza
30 mm
D
Diametro
3.5 mm
D1
Diametro
10 mm
S
Spessore
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
GEW
Poids
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD