Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1667 - Charnières à ressort profil aluminium 0,9 Nm, version longue
Nomenclature
K1667.351200
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Aluminium
OBFLGK
Surface
eloxiert
AUSF
Modèle
FARBE
Couleur
W
Angle
°
A
Largeur
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Longueur
120 mm
B1
Distance
30 mm
D
Diamètre
3.5 mm
D1
Diamètre
10 mm
S
Epaisseur
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
GEW
Poids environ
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés