Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1667 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
Lista materiałowa
K1667.351200
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
eloxiert
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
W
Kąt
°
A
Szerokość
35 mm
A1
Odstęp
21 mm
B
Długość
120 mm
B1
Odstęp
30 mm
D
Średnica
3.5 mm
D1
Średnica
10 mm
S
Grubość
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
GEW
Ciężar ok.
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD