Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1691 - Rygiel ze sprężyną powrotną aluminium, rygiel w lewo lub w prawo
Lista materiałowa
K1691.04036
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
S
Skok
B
Szerokość
36.5 mm
D
Średnica
12.9 mm
D1
Średnica
6.2 mm
D2
Średnica
10.2 mm
H
Długość
34 mm
L
Długość
60 mm
L1
Długość
40 mm
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
GEW
Ciężar ok.
0.0580 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099