Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1692 - Uzavírací plechy, hliník, pro páčku s vratnou pružinou
Kusovník
K1692.2537
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K1692.2537
B
Šířka
37 mm
C
výška
2.5 mm
D
Průměr
6.2 mm
D1
Průměr
14 mm
H
Délka
19 mm
L
Délka
25 mm
L1
Délka
12.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0110 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245590506
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model