Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 32
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1698 - Indexing plungers with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1698.0320811
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
Form
FARBE
Component
AUSF
version
AUSF1
version
MATERIAL
Main
stainless steel
POS
Position
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
33 mm
D3
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
1.5 mm
S
Length
mm
SW1
width across flats
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
40 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models