카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1701.106101X18
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06611-50_1.prj},{NB=K1701.106101X18},{GR=1},{A=39.9},{A1=46.8},{B=7.9},{D=10},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=30.5},{H1=10.0},{H2=20.2},{H3=36.8},{H4=41.0},{L=18},{ZZ=16},{GEW=0.0170},{EAN=4059245706754},{NDM=6},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.200},{XB=29.960},{XC=25.560},{XD=4.300},{XE=3.400},{XF=3.500},{XG=25.300},{XH=13.200},{XI=31.460},{XJ=0.300},{XK=140.000},{XL=19.000},{XM=8.100},{XN=6.300},{XO=32.850},{XP=3.500},{XQ=34.800},{XR=27.750},{XS=36.400},{XT=32.250},{XU=3.460},{XV=1.560},{XW=28.440},{XX=7.000},{XY=2.100},{XZ=15.000},{XA1=6.900},{XB1=3.940},{XC1=7.880},{XD1=0.550},{XE1=36.120},{XF1=5.000},{XG1=21.260},{XH1=21.050},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.760}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1701 - Clamping lever, plastic with extended collar with male thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K1701.106101X18
BESTKIPPUSA
Order No.
K1701.106101X18
K1701.106101X18
FARBE
Main
black grey RAL 7021
MATERIAL
Main
high performance thermoplastic
GR
size
1
1
A
Length
39.9
39.9
mm
A1
Length
46.8
46.8
mm
B
width
7.9
7.9
mm
D
diameter
10
10
mm
D1
diameter
13.2
13.2
mm
D2
diameter
13.8
13.8
mm
H
height
30.5
30.5
mm
H1
height
10.0
10.0
mm
H2
height
20.2
20.2
mm
H3
height
36.8
36.8
mm
H4
height
41.0
41.0
mm
L
Length
18
18
mm
X
Internal thread
M 6
M 6
ZZ
No. of teeth
16
16
GEW
Approx. weight
0.0170
0.0170
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706754
4059245706754
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청