Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1739 - Tuleje mocujące stal nierdzewna do trzpieni mocujących, pneumatyczne
Lista materiałowa
K1739.101
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1739.101
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
B
Szerokość
2.5 mm
D
Średnica
10 mm
D1
Średnica
20 mm
D2
Średnica
20 mm
D3
Średnica
17 mm
D4
Gwint
M16x1,5 mm
H
Wysokość
17 mm
H1
Wysokość
3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0120 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD