Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1740 - Locating fixtures round stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1740.0618
BESTKIPP
Order No.
K1740.0618
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M18x1 mm
D2
diameter
21 mm
D3
thread
M5 mm
H
height
5.5 mm
H1
height
4 mm
H2
height
15 mm
H3
height
26.7 mm
SW
width across flats
19 mm
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
F
force
30 N
HALTEKRAFT
Holding force
75 N
GEW
Approx. weight
0.0609 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей