Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1740 - Logements de positionnement circulaires en Inox, pneumatiques
Nomenclature
K1740.0618
BESTKIPP
Référence Outil de montage manuel
K1740.0618
MATERIAL
Matière
Inox
POS
Position
D
Diamètre
6 mm
D1
Filetage
M18x1 mm
D2
Diamètre
21 mm
D3
Filetage
M5 mm
H
Hauteur
5.5 mm
H1
Hauteur
4 mm
H2
Hauteur
15 mm
H3
Hauteur
26.7 mm
SW
Ouverture de clé
19 mm
BDRUCK
Pression de service en
0,3 - 0,7 Mpa
F
Force
30 N
HALTEKRAFT
Force de retenue
75 N
GEW
Poids environ
0.0609 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés