Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1740 - Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable, neumáticos
Lista de materiales
K1740.0618
BESTKIPP
Referencia
K1740.0618
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
POS
Posición
D
Diámetro
6 mm
D1
Rosca
M18x1 mm
D2
Diámetro
21 mm
D3
Rosca
M5 mm
H
Altura
5.5 mm
H1
Altura
4 mm
H2
Altura
15 mm
H3
Altura
26.7 mm
SW
Ancho de llave
19 mm
BDRUCK
Presión de servicio
0,3 - 0,7 Mpa
F
Fuerza
30 N
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción
75 N
GEW
Poids
0.0609 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD