Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1741 - Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable, neumáticos
Lista de materiales
K1741.0618
BESTKIPP
Referencia
K1741.0618
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
POS
Posición
D
Diámetro
6 mm
D1
Rosca
M4 mm
D2
Diámetro
18 mm
D3
Rosca
M3 mm
D4
Rosca
M3 mm
D5
Diámetro
3.3 mm
B
Separación
23 mm
B1
Anchura
17 mm
B2
Separación
4 mm
B3
Separación
4 mm
B4
Separación
6 mm
H
Altura
5.5 mm
H1
Altura
23 mm
H2
Altura
26.5 mm
H3
Altura
8 mm
H4
Altura
11 mm
H5
Altura
8 mm
L
Longitud
27.5 mm
L1
Longitud
16 mm
L2
Longitud
12 mm
L3
Longitud
7 mm
BDRUCK
Presión de servicio
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Poids
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción
100 N
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD