Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1743 - Clamping levers, plastic, metal detectable with male thread
Bill of material
K1743.14206X25
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Main colour
black gray RAL 7021
X
thread
mm
A
distance
65.2 mm
A1
Length
75 mm
B
width
10.5 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.8 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
27.4 mm
H1
height
5.5 mm
H2
height
20.7 mm
H3
height
41.9 mm
H4
height
38 mm
L
Length
mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей