Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1743 - Maniglia a leva in plastica per la rilevazione del metallo con filettatura esterna
Lista materiale
K1743.14206X25
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
X
Filettatura
mm
A
Distanza
65.2 mm
A1
Lunghezza
75 mm
B
Larghezza
10.5 mm
D
Diametro
13.5 mm
D1
Diametro
18.8 mm
D2
Diametro
19.5 mm
H
Altezza
27.4 mm
H1
Altezza
5.5 mm
H2
Altezza
20.7 mm
H3
Altezza
41.9 mm
H4
Altezza
38 mm
L
Lunghezza
mm
ZZ
N. di denti
12
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD