Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1743 - Upínací páky z plastu detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem
Kusovník
K1743.14206X25
BESTKIPP
Objednací číslo
FARBE
Barva základního tělesa
tmavošedá RAL 7021
X
Závit
mm
A
Vzdálenost
65.2 mm
A1
Délka
75 mm
B
Šířka
10.5 mm
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18.8 mm
D2
Průměr
19.5 mm
H
Výška
27.4 mm
H1
Výška
5.5 mm
H2
Výška
20.7 mm
H3
Výška
41.9 mm
H4
Výška
38 mm
L
Délka
mm
ZZ
Počet zubů
12
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model